Foto em Estúdio

Caçambas de Propósito Geral 0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplador ISO, Dentes Aparafusados

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
74 pol
1880 mm
Peso
815.7 lb
370 kg
Altura
36.2 pol
919 mm

Visão Geral

Usadas para carregamento, transporte, nivelamento, acabamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.

Especificações de Produto para 0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplador ISO, Dentes Aparafusados

Largura 74 pol 1880 mm
Peso 815.7 lb 370 kg
Altura 36.2 pol 919 mm
Comprimento 38.3 pol 972 mm
Capacidade 1.2 yd³ 0.9 m³
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Espessura da Borda Cortante 0.6 pol 16 mm
Tipo de Interface Acoplador Atlas Acoplador Atlas

Veja como 0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplador ISO, Dentes Aparafusados se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplador ISO, Dentes Aparafusados

Exibir Mais Ofertas