Foto em Estúdio

Caçambas de Propósito Geral Borda Cortante Aparafusada, Acoplador ISO, 1 m3 (1,3 yd3)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
80.5 pol
2045 mm
Peso
910.1 lb
412.8 kg
Altura
36.8 pol
934 mm

Visão Geral

Usadas para carregamento, transporte, nivelamento, acabamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.

Especificações de Produto para Borda Cortante Aparafusada, Acoplador ISO, 1 m3 (1,3 yd3)

Largura 80.5 pol 2045 mm
Peso 910.1 lb 412.8 kg
Altura 36.8 pol 934 mm
Comprimento 36.2 pol 920 mm
Capacidade 1.3 yd³ 1 m³
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Espessura da Borda Cortante 0.6 pol 16 mm
Tipo de Interface Acoplador ISO Acoplador ISO

Veja como Borda Cortante Aparafusada, Acoplador ISO, 1 m3 (1,3 yd3) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  Borda Cortante Aparafusada, Acoplador ISO, 1 m3 (1,3 yd3)

Exibir Mais Ofertas