Largura | 74 pol 1.88 mm |
Peso | 816 lb 370 kg |
Altura | 36 pol 919 mm |
Comprimento | 38 pol 972 mm |
Capacidade | 1.2 yd³ 0.9 m³ |
Espessura da Borda da Base | 0.8 pol 20 mm |
Espessura da Borda Cortante | 0.6 pol 16 mm |
0,9 m3 (1,2 yd3), Dentes Aparafusados
Usadas para carregamento, transporte, nivelamento, acabamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.
Largura | 74 pol 1.88 mm |
Peso | 816 lb 370 kg |
Altura | 36 pol 919 mm |
Comprimento | 38 pol 972 mm |
Capacidade | 1.2 yd³ 0.9 m³ |
Espessura da Borda da Base | 0.8 pol 20 mm |
Espessura da Borda Cortante | 0.6 pol 16 mm |