Borda Cortante Aparafusada, 1,3 m3 (1,7 yd3)

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Usadas para carregamento, transporte, nivelamento, acabamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.

Unidades:
Altura copy 81.0 pol 2.06 mm Less
Heaped Capacity 957.0 lb 434.0 kg Less
Capacidade Nominal da Caçamba (2) 38.0 pol 968.0 mm Less
Comprimento da ferramenta de trabalho 45.0 pol 1.136 mm Less
Base Edge Thickness 0.8 pol 20.0 mm Less
Espessura da Borda Cortante 0.6 pol 16.0 mm Less
Capacidade 1.7 yd³ 1.3 m³ Less