Foto em Estúdio

Caçambas para Materiais Leves 1,2 m3 (1,6 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
81.9 pol
2080 mm
Weight
1018.8 lb
462.1 kg
Altura
38.3 pol
974 mm

Visão Geral

A alta capacidade aumenta a produtividade na movimentação de materiais leves.

Especificações de Produto para 1,2 m3 (1,6 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada

Largura 81.9 pol 2080 mm
Weight 1018.8 lb 462.1 kg
Altura 38.3 pol 974 mm
Length 39.9 pol 1014 mm
Capacidade 1.6 yd³ 1.2 m³
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Espessura da Borda Cortante 0.6 pol 16 mm
Tipo de Interface Acoplador ISO Acoplador ISO

Veja como 1,2 m3 (1,6 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  1,2 m3 (1,6 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada

Exibir Mais Ofertas