Foto em Estúdio

Caçambas para Materiais Leves 1,5 m3 (2 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
81.9 pol
2080 mm
Weight
1137.1 lb
515.79 kg
Altura
39.8 pol
1012 mm

Visão Geral

A alta capacidade aumenta a produtividade na movimentação de materiais leves.

Especificações de Produto para 1,5 m3 (2 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada

Largura 81.9 pol 2080 mm
Weight 1137.1 lb 515.79 kg
Altura 39.8 pol 1012 mm
Length 46.7 pol 1185 mm
Capacidade 2 yd³ 1.5 m³
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Espessura da Borda Cortante 0.6 pol 16 mm
Tipo de Interface Acoplador ISO Acoplador ISO

Veja como 1,5 m3 (2 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  1,5 m3 (2 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada

Exibir Mais Ofertas