1,3 m3 (1,7 yd3), Pinada, Borda Cortante Aparafusada
Novo

1,3 m3 (1,7 yd3), Pinada, Borda Cortante Aparafusada Caçambas para Materiais Leves

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
81.9 pol
2080 mm
Peso
1217 lb
552 kg
Altura
38.7 pol
984 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Chapas Laterais Curvadas

Chapas Laterais Curvadas

Desenvolvidas para melhorar a retenção de material quando o caminhão está carregando ou trabalhando em solo acidentado e irregular.
Tubo de Torque Superior Plano

Tubo de Torque Superior Plano

O tubo de torque superior plano fica paralelo à borda cortante para melhor referência do solo (que se alinha com todas as outras caçambas de pá-carregadeira Cat). Isso reduz o desgaste da borda cortante e melhora os recursos de nivelamento. O ângulo e o posicionamento da borda podem ser mais fáceis de medir de dentro da cabine.
Desenho Robusto

Desenho Robusto

Os tubos de torque superior e inferior e as paredes laterais espessas fornecem maior resistência e mais durabilidade em aplicações agressivas.
Opções de Ferramentas de Penetração no Solo

Opções de Ferramentas de Penetração no Solo

As caçambas também estão disponíveis com bordas cortantes aparafusadas.

Especificações de Produto para 1,3 m3 (1,7 yd3), Pinada, Borda Cortante Aparafusada

Largura 81.9 pol 2080 mm
Peso 1217 lb 552 kg
Altura 38.7 pol 984 mm
Comprimento 43.6 pol 1108 mm
Capacidade 1.7 yd³ 1.3 m³
Espessura da Borda da Base 0.6 pol 16 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como 1,3 m3 (1,7 yd3), Pinada, Borda Cortante Aparafusada se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita