300 mm (12 pol)

Caçambas de Escavação- Miniescavadeira 300 mm (12 pol)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
12 pol
300 mm
Capacidade
1.4 pé³
41 l
Weight
113 lb
51 kg

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 5

Cat

Aplicação

Projetada para diversas aplicações e materiais.
Cat

Projeto da Caçamba

O projeto de envelope traseiro moldado melhora a capacidade de carga e a produção da caçamba.
Cat

Enchimento Superior da Caçamba

O excelente ângulo de envelopamento e a ausência de cantos pontiagudos promovem um enchimento superior da caçamba e redução da compactação de materiais.
Cat

Formato da Caçamba

O formato aprimorado da caçamba permite que o material escoe com mais facilidade. As paredes laterais em formato cônico da caçamba permitem o despejo fácil de materiais pegajosos.
Cat

Interface do Acoplador CW

Desenvolvido para uso com a Interface do Acoplador, que fornece trocas de caçamba rápidas e um projeto de acoplador em estilo de cunha que trava a caçamba.

Especificações de Produto para 300 mm (12 pol)

Largura 12 pol 300 mm
Capacidade 1.4 pé³ 41 l
Weight 113 lb 51 kg
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Raio da Ponta 27 pol 674 mm
Tipo de Interface Acoplador CW05 Acoplador CW05

Veja como 300 mm (12 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista de Cima

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista de Cima
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  300 mm (12 pol)

Exibir Mais Ofertas