Foto em Estúdio
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Fotos (7)
Novo

617 mm (24 pol), 130 l (4,6 ft3), Pinada, 45 mm (1,8 pol) Caçambas Reforçadas - Miniescavadeira

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
24.3 pol
617 mm
Capacidade
4.6 pé³
130 l
Peso
240.3 lb
109 kg

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Aplicação

Aplicação

As Caçambas Reforçadas Cat® são adequadas para solos semirrochosos ou quando é necessário fragmentar e remover materiais duros. Ideal para valetamento em geral, escavação de fundações, aterramento e escavação geral em construções, paisagismo e aplicações gerais.
Cat

Projeto da Caçamba

O projeto de envelope traseiro moldado melhora a capacidade de carga e a produção da caçamba.
Cat

Enchimento Superior da Caçamba

O excelente ângulo de envelopamento e a ausência de cantos pontiagudos promovem um enchimento superior da caçamba e redução da compactação de materiais.
Cat

Formato da Caçamba

O formato aprimorado da caçamba permite que o material escoe com mais facilidade. As paredes laterais em formato cônico da caçamba permitem o despejo fácil de materiais pegajosos.

Especificações de Produto para 617 mm (24 pol), 130 l (4,6 ft3), Pinada, 45 mm (1,8 pol)

Largura 24.3 pol 617 mm
Capacidade 4.6 pé³ 130 l
Peso 240.3 lb 109 kg
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Raio da Ponta 30.9 pol 786 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como 617 mm (24 pol), 130 l (4,6 ft3), Pinada, 45 mm (1,8 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Confira as Ofertas Atuais para  617 mm (24 pol), 130 l (4,6 ft3), Pinada, 45 mm (1,8 pol)

Exibir Mais Ofertas