Visão Geral
Usadas em limpeza de valas, superfícies inclinadas, nivelamento e outros serviços de acabamento.
Especificações-chave
Usadas em limpeza de valas, superfícies inclinadas, nivelamento e outros serviços de acabamento.
Exibição 1-6 de 9
| Largura | 47.2 pol 1200 mm |
| Capacidade | 12.7 pé³ 360 l |
| Peso | 1045 lb 474 kg |
| Espessura da Borda da Base | 1 pol 25 mm |
| Espessura da Borda Cortante | 1 pol 25 mm |
| Raio da Ponta | 42.6 pol 1081 mm |
| Hidráulica Necessária | 1º Auxiliar 1º Auxiliar |
| Tipo de Interface | Pinado (Engate Rápido Cat "Pin Grabber") Pinado (Engate Rápido Cat "Pin Grabber") |
Exibir Mais Ofertas