| Largura | 47.2 pol 1200 mm |
| Capacidade | 12.7 pé³ 360 l |
| Peso | 1086.9 lb 493 kg |
| Espessura da Borda da Base | 1 pol 25 mm |
| Espessura da Borda Cortante | 1 pol 25 mm |
| Raio da Ponta | 43.8 pol 1112 mm |
| Hidráulica Necessária | 1º Auxiliar 1º Auxiliar |
| Tipo de Interface | Pinado (Engate Rápido Cat "Pin Grabber") Pinado (Engate Rápido Cat "Pin Grabber") |
Caçambas Inclináveis para Limpeza de Valas - Miniescavadeira 1.200 mm (47 pol), 360 l (12,7 pés3), Pinada (Engate Rápido Cat "Pin Grabber"), 60 mm (2,4 pol)
Consulte o Preço Comprar AgoraEspecificações-chave
- Largura
- 47.2 pol
- 1200 mm
- Capacidade
- 12.7 pé³
- 360 l
- Peso
- 1086.9 lb
- 493 kg
Visão Geral
Usadas em limpeza de valas, superfícies inclinadas, nivelamento e outros serviços de acabamento.
Recursos em um Instante
Especificações de Produto para 1.200 mm (47 pol), 360 l (12,7 pés3), Pinada (Engate Rápido Cat "Pin Grabber"), 60 mm (2,4 pol)
Veja como 1.200 mm (47 pol), 360 l (12,7 pés3), Pinada (Engate Rápido Cat "Pin Grabber"), 60 mm (2,4 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.
Caçambas - Escavadeira
1.200 mm (47 pol), 360 l (12,7 pés3), Pinada (Engate Rápido Cat "Pin Grabber"), 60 mm (2,4 pol)
selecionado
- Largura
- 47.2 pol
- 1200 mm
- Capacidade
- 12.7 pé³
- 360 l
- Peso
- 1086.9 lb
- 493 kg
Caçambas - Escavadeira
1.200 mm (47 pol)
- Largura
- 47.2 pol
- 1200 mm
- Capacidade
- 5.6 pé³
- 158.6 l
- Peso
- 357.8 lb
- 162.3 kg
Caçambas - Escavadeira
1.200 mm (47 pol), 360 l (12,7 pés3), Pinada, 50 mm (2 pol)
- Largura
- 47.2 pol
- 1200 mm
- Capacidade
- 12.7 pé³
- 360 l
- Peso
- 1045 lb
- 474 kg
assignment Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Galeria de Mídia
Fotos
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Confira as Ofertas Atuais para 1.200 mm (47 pol), 360 l (12,7 pés3), Pinada (Engate Rápido Cat "Pin Grabber"), 60 mm (2,4 pol)
Exibir Mais Ofertas