1.520 mm (60 pol), 460 l (16,2 pés3), Pinada (Engate Rápido Cat "Pin Grabber"), 50 mm (2 pol)

1.520 mm (60 pol), 460 l (16,2 pés3), Pinada (Engate Rápido Cat "Pin Grabber"), 50 mm (2 pol) Caçambas Inclináveis para Limpeza de Valas - Miniescavadeira

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
60 pol
1520 mm
Capacidade
16.2 pé³
460 l
Peso
1201.5 lb
545 kg

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 9

Projeto de Cilindro Duplo

Projeto de Cilindro Duplo

Dois cilindros hidráulicos posicionados na horizontal proporcionam ciclos curtos e suaves, maximizando o momento de inclinação. A caçamba pode inclinar 45 graus à esquerda ou direita do centro.
Borda Cortante Aparafusada Padrão

Borda Cortante Aparafusada Padrão

Com uma peça, substituível, reversível, aparafusável, com bordas cortantes reforçadas que proporcionam vida útil prolongada e de alto desempenho.
Dois Tubos de Torque

Dois Tubos de Torque

Dois tubos de torque oferecem suporte mais robusto às bordas laterais, além de conferir ao projeto da caçamba maior rigidez e estabilidade.
Furos de Drenagem

Furos de Drenagem

Os furos de drenagem padrão permitem a drenagem de água da caçamba ao trabalhar em condições úmidas e lamacentas.
Indicador Visual de Inclinação

Indicador Visual de Inclinação

O indicador visual permite que o operador veja facilmente, da cabine da máquina, se a caçamba está na horizontal.
Protetores Contra Derramamento

Protetores Contra Derramamento

Duas proteções contra derramamento ajudam a evitar que o material escorra da caçamba para os cilindros, prevenindo danos.

Especificações de Produto para 1.520 mm (60 pol), 460 l (16,2 pés3), Pinada (Engate Rápido Cat "Pin Grabber"), 50 mm (2 pol)

Largura 60 pol 1520 mm
Capacidade 16.2 pé³ 460 l
Peso 1201.5 lb 545 kg
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Espessura da Borda Cortante 1 pol 25 mm
Raio da Ponta 42.6 pol 1081 mm
Hidráulica Necessária 1º Auxiliar 1º Auxiliar
Tipo de Interface Pinado (Engate Rápido Cat "Pin Grabber") Pinado (Engate Rápido Cat "Pin Grabber")

Veja como 1.520 mm (60 pol), 460 l (16,2 pés3), Pinada (Engate Rápido Cat "Pin Grabber"), 50 mm (2 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Confira as Ofertas Atuais para  1.520 mm (60 pol), 460 l (16,2 pés3), Pinada (Engate Rápido Cat "Pin Grabber"), 50 mm (2 pol)

Exibir Mais Ofertas