1.500 mm (60 pol), 460 l (16,2 pés3), Pinada (Engate Rápido Cat "Pin Grabber"), 60 mm (2,4 pol)

Caçambas Inclináveis para Limpeza de Valas - Miniescavadeira 1.500 mm (60 pol), 460 l (16,2 pés3), Pinada (Engate Rápido Cat "Pin Grabber"), 60 mm (2,4 pol)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
60 pol
1500 mm
Capacidade
16.2 pé³
460 l
Peso
1239 lb
562 kg

Visão Geral

Usadas em limpeza de valas, superfícies inclinadas, nivelamento e outros serviços de acabamento.

Especificações de Produto para 1.500 mm (60 pol), 460 l (16,2 pés3), Pinada (Engate Rápido Cat "Pin Grabber"), 60 mm (2,4 pol)

Largura 60 pol 1500 mm
Capacidade 16.2 pé³ 460 l
Peso 1239 lb 562 kg
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Espessura da Borda Cortante 1 pol 25 mm
Raio da Ponta 43.8 pol 1112 mm
Hidráulica Necessária 1º Auxiliar 1º Auxiliar
Tipo de Interface Pinado (Engate Rápido Cat "Pin Grabber") Pinado (Engate Rápido Cat "Pin Grabber")

Veja como 1.500 mm (60 pol), 460 l (16,2 pés3), Pinada (Engate Rápido Cat "Pin Grabber"), 60 mm (2,4 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  1.500 mm (60 pol), 460 l (16,2 pés3), Pinada (Engate Rápido Cat "Pin Grabber"), 60 mm (2,4 pol)

Exibir Mais Ofertas