Borda Cortante Aparafusada, Pinada, de 2,5 m3 (3,3 yd3), 2.950 mm (116 pol)
Novo

Caçambas de Propósito Geral - Série Performance Borda Cortante Aparafusada, Pinada, de 2,5 m3 (3,3 yd3), 2.950 mm (116 pol)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
116 pol
2950 mm
Altura
51.7 pol
1314 mm
Peso
2590.4 lb
1175 kg

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 6

Aplicação

Aplicação

As Caçambas da Série Performance de Propósito Geral fornecem bom desempenho em toda a área para empilhamento, remanipulação, escavação e carregamento em bancos. Como o nome sugere, essas caçambas funcionam bem no carregamento de pilhas e no carregamento em bancos. São projetadas para forças de desagregação padrão e condições de abrasão. Ideal para aplicações de arrasto para trás e nivelamento. O fator de enchimento das caçambas da Série Performance pode estar até 115% acima da capacidade especificada.
Proteção contra Derramamento Integrada

Proteção contra Derramamento Integrada

A Proteção contra Derramamento integrada oferece proteção da articulação da máquina e melhor retenção de carga, evitando o derramamento de material.
Barras Laterais Arredondadas

Barras Laterais Arredondadas

Barras laterais arredondadas ajudam a passar material pelo funil dentro da caçamba e retê-lo.
Perfil da Série Performance

Perfil da Série Performance

Perfil da Série Performance para facilitar o carregamento e o transporte com carga máxima.
Projeto de Garganta Aberta

Projeto de Garganta Aberta

O projeto de garganta aberta aumenta o tamanho da pilha e o fator de enchimento.
Placas de Desgaste Inferiores

Placas de Desgaste Inferiores

Placas de desgaste substituíveis na parte inferior traseira da caçamba ajudam a proporcionar vida útil muito mais longa para a caçamba em situações de alto desgaste.

Especificações de Produto para Borda Cortante Aparafusada, Pinada, de 2,5 m3 (3,3 yd3), 2.950 mm (116 pol)

Largura 116 pol 2950 mm
Altura 51.7 pol 1314 mm
Peso 2590.4 lb 1175 kg
Comprimento 51.7 pol 1312 mm
Capacidade 3.3 yd³ 2.5 m³
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Espessura da Borda Cortante 1 pol 25 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como Borda Cortante Aparafusada, Pinada, de 2,5 m3 (3,3 yd3), 2.950 mm (116 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  Borda Cortante Aparafusada, Pinada, de 2,5 m3 (3,3 yd3), 2.950 mm (116 pol)

Exibir Mais Ofertas