Caçambas de Despejo Alto 3,5 m3 (4,6 yd3), Acoplador Fusion™, Borda Cortante Aparafusada

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
107.4 pol
2728 mm
Altura
67.2 pol
1706 mm
Weight
3961.7 lb
1797 kg

Visão Geral

A altura de despejo aumentada resulta em melhor desempenho em aplicações de carregamento.

Especificações de Produto para 3,5 m3 (4,6 yd3), Acoplador Fusion™, Borda Cortante Aparafusada

Largura 107.4 pol 2728 mm
Altura 67.2 pol 1706 mm
Weight 3961.7 lb 1797 kg
Length 69.7 pol 1770 mm
Capacidade 4.6 yd³ 3.5 m³
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Espessura da Borda Cortante 1 pol 25 mm
Tipo de Interface Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™
Hidráulica Necessária 3ª Função 3ª Função

Veja como 3,5 m3 (4,6 yd3), Acoplador Fusion™, Borda Cortante Aparafusada se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  3,5 m3 (4,6 yd3), Acoplador Fusion™, Borda Cortante Aparafusada

Exibir Mais Ofertas