Caçambas de Despejo Alto 4,1 m3 (5,4 yd3), Acoplador Fusion™, Borda Cortante Aparafusada

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
119.4 pol
3032 mm
Altura
67.8 pol
1721 mm
Weight
4687 lb
2126 kg

Visão Geral

A altura de despejo aumentada resulta em melhor desempenho em aplicações de carregamento.

Especificações de Produto para 4,1 m3 (5,4 yd3), Acoplador Fusion™, Borda Cortante Aparafusada

Largura 119.4 pol 3032 mm
Altura 67.8 pol 1721 mm
Weight 4687 lb 2126 kg
Length 69.9 pol 1775 mm
Capacidade 5.4 yd³ 4.1 m³
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Espessura da Borda Cortante 1 pol 25 mm
Tipo de Interface Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™
Hidráulica Necessária 3ª Função 3ª Função

Veja como 4,1 m3 (5,4 yd3), Acoplador Fusion™, Borda Cortante Aparafusada se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  4,1 m3 (5,4 yd3), Acoplador Fusion™, Borda Cortante Aparafusada

Exibir Mais Ofertas