Caçambas de Despejo Alto 5 m3 (6,5 yd3), Acoplador Fusion™, Borda Cortante Aparafusada

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
119.4 pol
3032 mm
Altura
73.3 pol
1863 mm
Weight
4909.7 lb
2227 kg

Visão Geral

A altura de despejo aumentada resulta em melhor desempenho em aplicações de carregamento.

Especificações de Produto para 5 m3 (6,5 yd3), Acoplador Fusion™, Borda Cortante Aparafusada

Largura 119.4 pol 3032 mm
Altura 73.3 pol 1863 mm
Weight 4909.7 lb 2227 kg
Length 75.7 pol 1922 mm
Capacidade 6.5 yd³ 5 m³
Espessura da Borda da Base 1.4 pol 35 mm
Espessura da Borda Cortante 1.2 pol 30 mm
Tipo de Interface Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™
Hidráulica Necessária 3ª Função 3ª Função

Veja como 5 m3 (6,5 yd3), Acoplador Fusion™, Borda Cortante Aparafusada se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  5 m3 (6,5 yd3), Acoplador Fusion™, Borda Cortante Aparafusada

Exibir Mais Ofertas