Caçambas de Despejo Alto Borda Cortante Aparafusada Pinada de 5 m³ (6,5 yd³)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
119.3 pol
3031 mm
Altura
73.4 pol
1864 mm
Weight
4973.6 lb
2256 kg

Visão Geral

A altura de despejo aumentada resulta em melhor desempenho em aplicações de carregamento.

Especificações de Produto para Borda Cortante Aparafusada Pinada de 5 m³ (6,5 yd³)

Largura 119.3 pol 3031 mm
Altura 73.4 pol 1864 mm
Weight 4973.6 lb 2256 kg
Length 76.9 pol 1954 mm
Capacidade 6.5 yd³ 5 m³
Espessura da Borda da Base 1.4 pol 35 mm
Espessura da Borda Cortante 1.2 pol 30 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado
Hidráulica Necessária 3ª Função 3ª Função

Veja como Borda Cortante Aparafusada Pinada de 5 m³ (6,5 yd³) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  Borda Cortante Aparafusada Pinada de 5 m³ (6,5 yd³)

Exibir Mais Ofertas