Caçambas de Despejo Alto 3 m3 (3,9 yd3), Acoplador Fusion™, Borda Cortante Aparafusada

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
99.5 pol
2528 mm
Altura
65.5 pol
1663 mm
Weight
3763.3 lb
1707 kg

Visão Geral

A altura de despejo aumentada resulta em melhor desempenho em aplicações de carregamento.

Especificações de Produto para 3 m3 (3,9 yd3), Acoplador Fusion™, Borda Cortante Aparafusada

Largura 99.5 pol 2528 mm
Altura 65.5 pol 1663 mm
Weight 3763.3 lb 1707 kg
Length 67.3 pol 1710 mm
Capacidade 3.9 yd³ 3 m³
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Espessura da Borda Cortante 1 pol 25 mm
Tipo de Interface Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™
Hidráulica Necessária 3ª Função 3ª Função

Veja como 3 m3 (3,9 yd3), Acoplador Fusion™, Borda Cortante Aparafusada se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  3 m3 (3,9 yd3), Acoplador Fusion™, Borda Cortante Aparafusada

Exibir Mais Ofertas