Foto em Estúdio

Caçambas de Despejo Alto Borda Cortante Aparafusada Pinada de 3,5 m³ (4,6 yd³)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
106.9 pol
2716 mm
Altura
67.2 pol
1706 mm
Peso
4027.8 lb
1827 kg

Visão Geral

A altura de despejo aumentada resulta em melhor desempenho em aplicações de carregamento.

Especificações de Produto para Borda Cortante Aparafusada Pinada de 3,5 m³ (4,6 yd³)

Largura 106.9 pol 2716 mm
Altura 67.2 pol 1706 mm
Peso 4027.8 lb 1827 kg
Comprimento 69.7 pol 1770 mm
Capacidade 4.6 yd³ 3.5 m³
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Espessura da Borda Cortante 1 pol 25 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado
Hidráulica Necessária 3ª Função 3ª Função

Veja como Borda Cortante Aparafusada Pinada de 3,5 m³ (4,6 yd³) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  Borda Cortante Aparafusada Pinada de 3,5 m³ (4,6 yd³)

Exibir Mais Ofertas