Caçambas de Despejo Alto Borda Cortante Aparafusada Pinada de 4,1 m³ (5,4 yd³)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
119.4 pol
3032 mm
Altura
67.8 pol
1721 mm
Weight
4759.8 lb
2159 kg

Visão Geral

A altura de despejo aumentada resulta em melhor desempenho em aplicações de carregamento.

Especificações de Produto para Borda Cortante Aparafusada Pinada de 4,1 m³ (5,4 yd³)

Largura 119.4 pol 3032 mm
Altura 67.8 pol 1721 mm
Weight 4759.8 lb 2159 kg
Length 72.2 pol 1835 mm
Capacidade 5.4 yd³ 4.1 m³
Espessura da Borda da Base 1.4 pol 35 mm
Espessura da Borda Cortante 1.2 pol 30 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado
Hidráulica Necessária 3ª Função 3ª Função

Veja como Borda Cortante Aparafusada Pinada de 4,1 m³ (5,4 yd³) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  Borda Cortante Aparafusada Pinada de 4,1 m³ (5,4 yd³)

Exibir Mais Ofertas