3,8 m3 (5 yd3), Pinada

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Usadas para carregar materiais leves, frouxamente embalados.

Unidades:
Largura 107.4 pol 2727.0 mm Less
Altura 57.2 pol 1453.0 mm Less
Peso 2742.5 lb 1244.0 kg Less
Comprimento 62.0 pol 1575.0 mm Less
Capacidade 5.0 yd³ 3.8 m³ Less
Base Edge Thickness 1.0 pol 25.0 mm Less