Caçamba para Material Leve Fusion™ de 3,8 m3 (5 yd3)

3,8 m3 (5 yd3), Fusion™

Largura
107.4 pol
2727.0 mm
Altura
57.0 pol
1447.0 mm
Peso
2696.3 lb
1223.0 kg

Especificações de Produto para 3,8 m3 (5 yd3), Fusion™

Veja como 3,8 m3 (5 yd3), Fusion™ se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  3,8 m3 (5 yd3), Fusion™

Exibir Mais Ofertas