Foto em Estúdio

5 m3 (6,6 yd3), IT

Largura
25.0 lb/pol
1662.0 mm
Altura
5.0 pol
2859.0 mm
Peso
63.0 lb
2750.0 kg

Especificações de Produto para 5 m3 (6,6 yd3), IT

Veja como 5 m3 (6,6 yd3), IT se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  5 m3 (6,6 yd3), IT

Exibir Mais Ofertas