1,5 m3 (2 yd3), Acoplador Fusion™, Borda da Base
Novo

1,5 m3 (2 yd3), Acoplador Fusion™, Borda da Base Movimentação de Materiais

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
73.3 pol
1861 mm
Altura
50.1 pol
1272 mm
Peso
2275.2 lb
1032 kg

Recursos em um Instante

Assoalho Rígido da Caçamba

Assoalho Rígido da Caçamba

As Caçambas para Movimentação de Materiais incorporam cintas de suporte na parte inferior para prolongar a vida útil da caçamba e garantir desgaste mínimo da chapa do envoltório.
Borda Cortante Aparafusada

Borda Cortante Aparafusada

As bordas cortantes aparafusadas garantem uma superfície de desgaste de penetração no solo que pode ser facilmente substituída quando necessário, estendendo a vida útil da caçamba.
Tubo de Torque para Maior Rigidez

Tubo de Torque para Maior Rigidez

Um tubo de torque grande localizado na parte traseira da caçamba garante que ela suporte as forças da máquina e grandes cargas de capacidade.

Especificações de Produto para 1,5 m3 (2 yd3), Acoplador Fusion™, Borda da Base

Largura 73.3 pol 1861 mm
Altura 50.1 pol 1272 mm
Peso 2275.2 lb 1032 kg
Comprimento 46.2 pol 1174 mm
Capacidade 2 yd³ 1.5 m³
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Espessura da Borda Cortante 0.7 pol 19 mm
Tipo de Interface Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™

Veja como 1,5 m3 (2 yd3), Acoplador Fusion™, Borda da Base se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  1,5 m3 (2 yd3), Acoplador Fusion™, Borda da Base

Exibir Mais Ofertas