0,8 m3 (1 yd3), Acoplador IT, Borda de Base
Novo

0,8 m3 (1 yd3), Acoplador IT, Borda de Base Movimentação de Materiais

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
73.2 pol
1860 mm
Altura
50.1 pol
1272 mm
Peso
1168.4 lb
530 kg

Recursos em um Instante

Assoalho Rígido da Caçamba

Assoalho Rígido da Caçamba

As Caçambas para Movimentação de Materiais incorporam cintas de suporte na parte inferior para prolongar a vida útil da caçamba e garantir desgaste mínimo da chapa do envoltório.
Borda Cortante Aparafusada

Borda Cortante Aparafusada

As bordas cortantes aparafusadas garantem uma superfície de desgaste de penetração no solo que pode ser facilmente substituída quando necessário, estendendo a vida útil da caçamba.
Tubo de Torque para Maior Rigidez

Tubo de Torque para Maior Rigidez

Um tubo de torque grande localizado na parte traseira da caçamba garante que ela suporte as forças da máquina e grandes cargas de capacidade.

Especificações de Produto para 0,8 m3 (1 yd3), Acoplador IT, Borda de Base

Largura 73.2 pol 1860 mm
Altura 50.1 pol 1272 mm
Peso 1168.4 lb 530 kg
Comprimento 36 pol 915 mm
Capacidade 1 yd³ 0.8 m³
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Espessura da Borda Cortante 0.7 pol 19 mm
Tipo de Interface Acoplador IT Acoplador IT

Veja como 0,8 m3 (1 yd3), Acoplador IT, Borda de Base se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  0,8 m3 (1 yd3), Acoplador IT, Borda de Base

Exibir Mais Ofertas