3,5 m3 (4,6 yd3), Pinada, Borda Base, Somente 938
Novo

Caçambas de Areia e Cascalho 3,5 m3 (4,6 yd3), Pinada, Borda Base, Somente 938

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
108 pol
2743 mm
Altura
60.6 pol
1539 mm
Peso
3430.4 lb
1556 kg

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 5

Aplicação

Aplicação

Ideal para a manipulação de agregados em aplicações com pá-carregadeira de fábricas de matéria-prima.
Desenho Robusto

Desenho Robusto

Chapas de desgaste adicionais na parte inferior e nas laterais da caçamba melhoram a vida útil da caçamba em aplicações de agregados grossos.
Tecnologia da Série Performance

Tecnologia da Série Performance

Tecnologia da Série Performance: inovações em projetos de caçamba que melhoram a capacidade de carga das caçambas, aumentando a produtividade e reduzindo os custos de combustível.
Uso Máximo da Máquina

Uso Máximo da Máquina

As características de carregamento e capacidade da caçamba são combinadas com os recursos da máquina para garantir a máxima utilização e produtividade.
Protetor Contra Derramamento

Protetor Contra Derramamento

O protetor contra derramamento impede que rochas e outros materiais sejam derramados na interface do acoplador e no sistema hidráulico.

Especificações de Produto para 3,5 m3 (4,6 yd3), Pinada, Borda Base, Somente 938

Largura 108 pol 2743 mm
Altura 60.6 pol 1539 mm
Peso 3430.4 lb 1556 kg
Comprimento 64.6 pol 1642 mm
Capacidade 4.6 yd³ 3.5 m³
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Espessura da Borda Cortante 1 pol 25 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como 3,5 m3 (4,6 yd3), Pinada, Borda Base, Somente 938 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  3,5 m3 (4,6 yd3), Pinada, Borda Base, Somente 938

Exibir Mais Ofertas