1.829 mm (72 pol)

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Projetadas para manipular uma ampla gama de materiais em uma variedade de condições operacionais.

Unidades:
Altura copy 72.0 pol 1.829 mm Less
Altura (Garras fechadas) 20.7 pol 525.0 mm Less
Abertura da Mandíbula 40.0 pol 1.016 mm Less
Comprimento da ferramenta de trabalho 29.5 pol 749.0 mm Less
Heaped Capacity NaN lb 490.0 kg Less
Base Edge Thickness 0.75 pol 19.0 mm Less
Pressão de Operação 3.336 lb/pol² 23.0 kPa Less

Aplicações

Projetadas para manipular objetos volumosos e de formato irregular encontrados em demolições, indústrias, construções e reciclagem. Ideais para dormentes de madeira para vias férreas, árvores, grandes pedras, galhos, entulho industrial e de demolição e detritos de reciclagem.

Excelente Fixação

A excelente força de fixação e conjuntos de garras controlados independentemente permitem fácil fixação de objetos com formatos irregulares.

Ampla Abertura da Mandíbula

Ampla abertura vertical da mandíbula permite a manipulação de materiais grandes e volumosos.

Fortes Conjuntos de Garras

Os conjuntos de garras incorporam aço espesso de alta resistência para resistir a flexões e aumentar a durabilidade. Cada garra é reforçada com uma chapa moldada de largura total e uma seção em caixa rígida para força adicional e proteção do cilindro.