2.198 mm (86 pol), Borda Cortante Aparafusada

Caçambas com Garras Industriais 2.198 mm (86 pol), Borda Cortante Aparafusada

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
86 pol
2198 mm
Peso
1347 lb
611 kg
Altura - Garras Fechadas
32.8 pol
833 mm

Visão Geral

Projetadas para manipular uma ampla gama de materiais em uma variedade de condições operacionais.

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 7

Degraus Serrilhados

Degraus Serrilhados

Os degraus serrilhados proporcionam acesso simples e seguro dentro e fora da cabine. Um novo degrau central possibilita um acesso ainda mais fácil e passos mais curtos dados pelo operador.
Proteção do Tubo e do Cilindro

Proteção do Tubo e do Cilindro

A proteção reforçada dos cilindros e tubos ajuda a evitar que detritos soltos danifiquem a caçamba.
Proteção de Mangueira Resistente à Abrasão

Proteção de Mangueira Resistente à Abrasão

Proteção contra abrasão adicional nas mangueiras expostas para proporcionar uma vida útil mais longa.
Pontas de Garras Temperadas

Pontas de Garras Temperadas

Pontas com garra mais robustas e duráveis para melhor desempenho e longevidade.
Garra com Abertura Grande

Garra com Abertura Grande

A garra com abertura grande permite ao operador a capacidade de prender uma ampla variedade de objetos.
Chapas Laterais Removíveis

Chapas Laterais Removíveis

As chapas laterais permitem que a caçamba com garras industrial funcione de forma mais eficiente como uma caçamba tradicional, possibilitando escavação eficaz e a coleta de grandes volumes de material. Para tarefas de remoção de arbustos, use as garras para recolher grandes volumes de detritos. Ao remover as chapas, é possível acomodar um grande volume de arbustos e toras, permitindo que se estendam para ambos os lados.

Especificações de Produto para 2.198 mm (86 pol), Borda Cortante Aparafusada

Largura 86 pol 2198 mm
Peso 1347 lb 611 kg
Altura - Garras Fechadas 32.8 pol 833 mm
Comprimento 35.7 pol 906 mm
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Espessura da Borda Cortante 0.6 pol 16 mm
Pressão de Operação 3335.9 lb/pol² 23000 kPa
Abertura da Mandíbula 39.1 pol 992 mm

Veja como 2.198 mm (86 pol), Borda Cortante Aparafusada se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita