| Largura | 92 pol 2350 mm |
| Peso | 1391.1 lb 631 kg |
| Altura - Garras Fechadas | 32.8 pol 833 mm |
| Comprimento | 35.7 pol 906 mm |
| Espessura da Borda da Base | 0.7 pol 19 mm |
| Espessura da Borda Cortante | 0.6 pol 16 mm |
| Pressão de Operação | 3335.9 lb/pol² 23000 kPa |
| Abertura da Mandíbula | 39.1 pol 992 mm |
Caçambas com Garras Industriais 2.350 mm (92 pol), Borda Cortante Aparafusada
Consulte o Preço Comprar AgoraEspecificações-chave
- Largura
- 92 pol
- 2350 mm
- Peso
- 1391.1 lb
- 631 kg
- Altura - Garras Fechadas
- 32.8 pol
- 833 mm
Visão Geral
Projetadas para manipular uma ampla gama de materiais em uma variedade de condições operacionais.
Recursos em um Instante
Especificações de Produto para 2.350 mm (92 pol), Borda Cortante Aparafusada
Veja como 2.350 mm (92 pol), Borda Cortante Aparafusada se compara com produtos comparados frequentemente.
Caçambas - Minicarregadeira
2.350 mm (92 pol), Borda Cortante Aparafusada
selecionado
- Largura
- 92 pol
- 2350 mm
- Peso
- 1391.1 lb
- 631 kg
- Altura - Garras Fechadas
- 32.8 pol
- 833 mm
Caçambas - Minicarregadeira
2.198 mm (86 pol), Borda Cortante Aparafusada
- Largura
- 86 pol
- 2198 mm
- Peso
- 1347 lb
- 611 kg
- Altura - Garras Fechadas
- 32.8 pol
- 833 mm
Caçambas - Minicarregadeira
Borda Cortante Aparafusada, 1.730 mm (68 pol)
- Largura
- 68.1 pol
- 1730 mm
- Peso
- 1111.1 lb
- 504 kg
- Altura - Garras Fechadas
- 20.7 pol
- 525 mm
assignment Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Galeria de Mídia
Fotos
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita