Foto em Estúdio

Caçambas de Desempenho Industriais Borda Cortante Aparafusada, 1.730 mm (68 pol)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
68.1 pol
1730 mm
Capacidade
0.68 yd³
0.52 m³
Weight
701.1 lb
318 kg

Visão Geral

Usadas para carregar, transportar e despejar em uma variedade de aplicações.

Especificações de Produto para Borda Cortante Aparafusada, 1.730 mm (68 pol)

Largura 68.1 pol 1730 mm
Capacidade 0.68 yd³ 0.52 m³
Weight 701.1 lb 318 kg
Altura 22.4 pol 568 mm
Length 40.2 pol 1022 mm
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Espessura da Borda Cortante 0.6 pol 16 mm
Espessura da Parede Lateral 0.2 pol 5 mm
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como Borda Cortante Aparafusada, 1.730 mm (68 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  Borda Cortante Aparafusada, 1.730 mm (68 pol)

Exibir Mais Ofertas