Foto em Estúdio

Caçambas de Desempenho Industriais 1.730 mm (68 pol), Dentes Aparafusados

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
68.1 pol
1730 mm
Capacidade
0.68 yd³
0.52 m³
Weight
663.6 lb
301 kg

Visão Geral

Usadas para carregar, transportar e despejar em uma variedade de aplicações.

Especificações de Produto para 1.730 mm (68 pol), Dentes Aparafusados

Largura 68.1 pol 1730 mm
Capacidade 0.68 yd³ 0.52 m³
Weight 663.6 lb 301 kg
Altura 21.7 pol 551 mm
Length 43 pol 1092 mm
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Espessura da Parede Lateral 0.2 pol 5 mm
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como 1.730 mm (68 pol), Dentes Aparafusados se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  1.730 mm (68 pol), Dentes Aparafusados

Exibir Mais Ofertas