Foto em Estúdio

Caçambas de Desempenho Industriais 1.883 mm (74 pol), Dentes Aparafusados

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
74.1 pol
1883 mm
Capacidade
0.75 yd³
0.57 m³
Weight
694.5 lb
315 kg

Visão Geral

Usadas para carregar, transportar e despejar em uma variedade de aplicações.

Especificações de Produto para 1.883 mm (74 pol), Dentes Aparafusados

Largura 74.1 pol 1883 mm
Capacidade 0.75 yd³ 0.57 m³
Weight 694.5 lb 315 kg
Altura 21.7 pol 550 mm
Length 43 pol 1092 mm
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Espessura da Parede Lateral 0.2 pol 5 mm
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como 1.883 mm (74 pol), Dentes Aparafusados se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  1.883 mm (74 pol), Dentes Aparafusados

Exibir Mais Ofertas