Foto em Estúdio

Caçambas de Desempenho Industriais 2.036 mm (80 pol), Dentes Aparafusados

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
80.2 pol
2036 mm
Capacidade
0.81 yd³
0.62 m³
Weight
729.7 lb
331 kg

Visão Geral

Usadas para carregar, transportar e despejar em uma variedade de aplicações.

Especificações de Produto para 2.036 mm (80 pol), Dentes Aparafusados

Largura 80.2 pol 2036 mm
Capacidade 0.81 yd³ 0.62 m³
Weight 729.7 lb 331 kg
Altura 21.7 pol 550 mm
Length 43 pol 1092 mm
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Espessura da Parede Lateral 0.2 pol 5 mm
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como 2.036 mm (80 pol), Dentes Aparafusados se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  2.036 mm (80 pol), Dentes Aparafusados

Exibir Mais Ofertas