Foto em Estúdio

Caçambas de Desempenho Industriais Borda Cortante Aparafusada, 2.340 mm (92 pol)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
92.1 pol
2340 mm
Capacidade
0.94 yd³
0.72 m³
Weight
855.4 lb
388 kg

Visão Geral

Usadas para carregar, transportar e despejar em uma variedade de aplicações.

Especificações de Produto para Borda Cortante Aparafusada, 2.340 mm (92 pol)

Largura 92.1 pol 2340 mm
Capacidade 0.94 yd³ 0.72 m³
Weight 855.4 lb 388 kg
Altura 22.3 pol 566 mm
Length 40.2 pol 1022 mm
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Espessura da Borda Cortante 0.6 pol 16 mm
Espessura da Parede Lateral 0.2 pol 5 mm
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como Borda Cortante Aparafusada, 2.340 mm (92 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  Borda Cortante Aparafusada, 2.340 mm (92 pol)

Exibir Mais Ofertas