Foto em Estúdio

Suportes de Estrutura 2.017 mm (80 pol), Estilo de Dente de Chapa

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
79.4 pol
2017 mm
Weight
754 lb
342 kg
Altura
21.4 pol
544 mm

Visão Geral

Usada principalmente para remover e separar rochas e detritos maiores de solo e areia.

Especificações de Produto para 2.017 mm (80 pol), Estilo de Dente de Chapa

Largura 79.4 pol 2017 mm
Weight 754 lb 342 kg
Altura 21.4 pol 544 mm
Length 43.9 pol 1115 mm
Espessura da Parede Lateral 0.5 pol 12 mm
Espaçamento dos Dentes 2.9 pol 73 mm
Espessura do Dente 0.4 pol 10 mm
Número de Dentes 25 25
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como 2.017 mm (80 pol), Estilo de Dente de Chapa se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  2.017 mm (80 pol), Estilo de Dente de Chapa

Exibir Mais Ofertas