Foto em Estúdio

Suportes de Estrutura 2.349 mm (92 pol), Estilo de Dente de Chapa

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
92.5 pol
2349 mm
Weight
842.2 lb
382 kg
Altura
21.4 pol
544 mm

Visão Geral

Usada principalmente para remover e separar rochas e detritos maiores de solo e areia.

Especificações de Produto para 2.349 mm (92 pol), Estilo de Dente de Chapa

Largura 92.5 pol 2349 mm
Weight 842.2 lb 382 kg
Altura 21.4 pol 544 mm
Length 43.9 pol 1115 mm
Espessura da Parede Lateral 0.5 pol 12 mm
Espaçamento dos Dentes 2.9 pol 73 mm
Espessura do Dente 0.4 pol 10 mm
Número de Dentes 29 29
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como 2.349 mm (92 pol), Estilo de Dente de Chapa se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  2.349 mm (92 pol), Estilo de Dente de Chapa

Exibir Mais Ofertas