2.201 mm (86 pol), Estilo de Dente de Chapa

Caçambas Esqueleto com Garras 2.201 mm (86 pol), Estilo de Dente de Chapa

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
86 pol
2201 mm
Peso
1302.9 lb
591 kg
Altura Total
30.6 pol
776 mm

Visão Geral

Ideais para peneirar rochas, galhos e outros detritos indesejados no canteiro de obras, com capacidade de transportar itens maiores para remoção.

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Cat

Aplicação

Essas caçambas são ideais para peneirar rochas, galhos e outros detritos indesejados no local de trabalho. O espaçamento entre os dentes permite que o material limpo seja peneirado, garantindo um acabamento mais impecável. A adição de garras permite a capacidade de proteger uma variedade de itens maiores.
Garras Serrilhadas

Garras Serrilhadas

Ajuda a garantir retenção de objetos maiores.
Proteção do Tubo e do Cilindro

Proteção do Tubo e do Cilindro

Proteções reforçadas sobre os cilindros hidráulicos, mangueiras e tubos, oferecendo maior segurança.
Proteção de Mangueira Resistente à Abrasão

Proteção de Mangueira Resistente à Abrasão

Proteção contra abrasão adicional nas mangueiras expostas para proporcionar uma vida útil mais longa.
Visibilidade

Visibilidade

O espaçamento otimizado dos dentes proporciona a melhor visibilidade de trabalho em toda a ferramenta. Os sulcos de visibilidade na parte traseira da caçamba também ajudam a ampliar a visão do operador sobre a área de trabalho das abraçadeiras.
Pontas de Garras Temperadas

Pontas de Garras Temperadas

Pontas com garra mais robustas e duráveis para melhor desempenho e maior vida útil.

Especificações de Produto para 2.201 mm (86 pol), Estilo de Dente de Chapa

Largura 86 pol 2201 mm
Peso 1302.9 lb 591 kg
Altura Total 30.6 pol 776 mm
Comprimento Total 43.9 pol 1115 mm
Espessura da Parede Lateral 0.5 pol 12 mm
Espaçamento dos Dentes 2.9 pol 73 mm
Espessura do Dente 0.4 pol 10 mm
Número de Dentes 27 27
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira
Hidráulica Necessária Fluxo Padrão sem Elétrica Fluxo Padrão sem Elétrica
Abertura da Mandíbula 38.4 pol 976 mm

Veja como 2.201 mm (86 pol), Estilo de Dente de Chapa se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita