Visão Geral
Ideais para peneirar rochas, galhos e outros detritos indesejados no canteiro de obras, com capacidade de transportar itens maiores para remoção.
Especificações-chave
Ideais para peneirar rochas, galhos e outros detritos indesejados no canteiro de obras, com capacidade de transportar itens maiores para remoção.
Exibição 1-6 de 8
| Largura | 92 pol 2368 mm |
| Peso | 1360.3 lb 617 kg |
| Altura Total | 30.6 pol 776 mm |
| Comprimento Total | 43.9 pol 1115 mm |
| Espessura da Parede Lateral | 0.5 pol 12 mm |
| Espaçamento dos Dentes | 2.9 pol 73 mm |
| Espessura do Dente | 0.4 pol 10 mm |
| Número de Dentes | 29 29 |
| Tipo de Interface | Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira |
| Hidráulica Necessária | Fluxo Padrão sem Elétrica Fluxo Padrão sem Elétrica |
| Abertura da Mandíbula | 38.4 pol 976 mm |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita