1,15 m3 (1,5 yd3), Acoplador TH Padrão
Novo

Caçambas - Manipulador Telescópico 1,15 m3 (1,5 yd3), Acoplador TH Padrão

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
94.7 pol
2406 mm
Capacidade
1.5 yd³
1.15 m³
Peso
1170.7 lb
531 kg

Visão Geral

A caçamba de propósito geral foi projetada para otimizar o desempenho dos Manipuladores Telescópicos Cat® ao carregar, transportar, descarregar e realizar trabalhos de limpeza em diversas aplicações.

Especificações de Produto para 1,15 m3 (1,5 yd3), Acoplador TH Padrão

Largura 94.7 pol 2406 mm
Capacidade 1.5 yd³ 1.15 m³
Peso 1170.7 lb 531 kg
Altura 35.6 pol 903 mm
Comprimento 39.2 pol 996 mm
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Espessura da Borda Cortante 0.7 pol 19 mm
Tipo de Interface Acoplador TH Padrão Acoplador TH Padrão

Veja como 1,15 m3 (1,5 yd3), Acoplador TH Padrão se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  1,15 m3 (1,5 yd3), Acoplador TH Padrão

Exibir Mais Ofertas