CVP40

CVP40 Compactadores de Chapa Vibratória

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Força de Impulso
8992.36 lb
40 kN
Frequência de Impacto
2.200 bpm
2.200 bpm
Largura da Chapa Base
23.2 pol
590 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Aplicação

Aplicação

Utilizado para compactação de solo, areia ou cascalho antes do derramamento de concreto ou assentamento de superfícies de asfalto. Também é ideal para trabalhos de remendos de asfalto.
Força de Compactação Superior

Força de Compactação Superior

Estas unidades produzem impulsos de alta potência a uma taxa de 2.200 impactos por minuto aproximam as partículas de solo, resultando em compactações sólidas e estáveis.
Soluções Comuns de Montagem

Soluções Comuns de Montagem

Os compactadores de chapa vibratória Cat compartilham as mesmas soluções de montagem que os martelos Cat modelo B e H. Os suportes de montagem estão disponíveis para conexões do tipo pinada, engate rápido Cat "pin grabber", trava de pino, CW e S.
Hidráulica Protegida

Hidráulica Protegida

As mangueiras hidráulicas estão protegidas dentro do chassi do compactador. As linhas de partida são redirecionadas para o compactador. As mangueiras estão fora, mesmo em valetas apertadas.
Fácil Manutenção

Fácil Manutenção

As trocas de óleo são simplificadas com o bujão da linha central traseira. O óleo pode ser trocado durante a instalação do compactador.
Isolantes de Borracha

Isolantes de Borracha

O chassi de aço para serviços pesados e as buchas isolantes de borracha sólida e oferecem potência máxima no solo, ao mesmo tempo em que minimiza o impacto da máquina.

Especificações de Produto para CVP40

Força de Impulso 8992.36 lb 40 kN
Frequência de Impacto 2.200 bpm 2.200 bpm
Largura da Chapa Base 23.2 pol 590 mm
Área de Compactação 4.7 pé² 0.44 m²
Pressão da Chapa Base 13.3 lb/pol² 91.8 kPa
Comprimento da Chapa Base 38.6 pol 980 mm
Fluxo Hidráulico Ideal 10 gpm 38 l/min
Fluxo Hidráulico Ideal 69-87 lpm (18-23 gpm) 69-87 lpm (18-23 gpm)
Pressão de Operação Mínima 1599.8 lb/pol² 11030 kPa
Pressão de Operação Mínima 13.000-17.000 kPa (1.900-2.500 lb/pol²) 13.000-17.000 kPa (1.900-2.500 lb/pol²)
Peso 771.6 lb 350 kg

Veja como CVP40 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

CVP16 em Ação em uma Valeta

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
CVP16 em Ação em uma Valeta

Confira as Ofertas Atuais para  CVP40

Exibir Mais Ofertas