Foto em Estúdio

Compactadores de Chapa Vibratória CVP16

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Força de Impulso
3641.91 lb
16.2 kN
Frequência de Impacto
2.200 bpm
2.200 bpm
Largura da Chapa Base
12 pol
305 mm

Visão Geral

Ação vibratória e força dinâmica oferecem compactação excelente em um tamanho compacto.

Especificações de Produto para CVP16

Força de Impulso 3641.91 lb 16.2 kN
Frequência de Impacto 2.200 bpm 2.200 bpm
Largura da Chapa Base 12 pol 305 mm
Área de Compactação 2 pé² 0.19 m²
Pressão da Chapa Base 12.8 lb/pol² 88 kPa
Comprimento da Chapa Base 24 pol 610 mm
Fluxo Hidráulico Ideal 10 gal/min 38 l/min
Pressão de Operação Mínima 1599.8 lb/pol² 11030 kPa
Weight 476.2 lb 216 kg

Veja como CVP16 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  CVP16

Exibir Mais Ofertas