Foto em Estúdio

Compactadores de Chapa Vibratória CVP40

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Força de Impulso
8992.36 lb
40 kN
Frequência de Impacto
2.200 bpm
2.200 bpm
Largura da Chapa Base
23.2 pol
590 mm

Visão Geral

Ação vibratória e força dinâmica oferecem compactação excelente em um tamanho compacto.

Especificações de Produto para CVP40

Força de Impulso 8992.36 lb 40 kN
Frequência de Impacto 2.200 bpm 2.200 bpm
Largura da Chapa Base 23.2 pol 590 mm
Área de Compactação 6.1 pé² 0.57 m²
Pressão da Chapa Base 10.2 lb/pol² 70.05 kPa
Comprimento da Chapa Base 38 pol 965.2 mm
Fluxo Hidráulico Ideal 18 gal/min 68 l/min
Pressão de Operação Mínima 1800.1 lb/pol² 12411 kPa
Weight 886.3 lb 402 kg

Veja como CVP40 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  CVP40

Exibir Mais Ofertas