Manual de Retroescavadeiras 415-444
Novo

Manual de Retroescavadeiras 415-444 Acopladores de Engato Rápido Cat "Pin Grabber" Dual Lock™

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Peso
191.4 lb
86.8 kg
Largura
14.1 pol
359 mm
Comprimento
24.2 pol
615 mm

Recursos em um Instante

Travamento do Cilindro Hidráulico

Travamento do Cilindro Hidráulico

A trava do cilindro hidráulico mantém pressão positiva sobre o pino da caçamba, o que garante uma conexão consistente e confiável com o acessório.
Trava Secundária

Trava Secundária

A trava secundária é independente do cilindro e verifica a conexão do acessório com a máquina.
Lingueta de Verificação Visual

Lingueta de Verificação Visual

A lingueta de verificação visual permite que o operador confirme visualmente, da cabine, que o acoplador fixou o acessório no lugar certo de maneira adequada.

Especificações de Produto para Manual de Retroescavadeiras 415-444

Peso 191.4 lb 86.8 kg
Largura 14.1 pol 359 mm
Comprimento 24.2 pol 615 mm
Altura Total 10.9 pol 276 mm
Diâmetro do Pino 45 mm - 50 mm 45 mm - 50 mm
Classe da Máquina Retroescavadeira 415-444 Retroescavadeira 415-444
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como Manual de Retroescavadeiras 415-444 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  Manual de Retroescavadeiras 415-444

Exibir Mais Ofertas