Hidráulico de 3 toneladas

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Unidades:
Aprox. 91.0 lb 41.0 kg Less
Capacidade Nominal da Caçamba (2) 8.7 pol 220.5 mm Less
Comprimento da ferramenta de trabalho 17.0 pol 428.5 mm Less
Drive Method Cilindro Hidráulico Cilindro Hidráulico Less
Largura 10.6 pol 269.0 mm Less

Acoplador de pressão hidráulica

Acoplador de pressão hidráulica 3553.0 lb/pol² Less