Visão Geral
Aumentam a versatilidade da máquina e melhoram a produção total.
Especificações-chave
Exibição 1-6 de 5
| Peso | 81.6 lb 37 kg |
| Peso | 81.6 lb 37 kg |
| Largura | 9.9 pol 252 mm |
| Largura | 9.9 pol 252 mm |
| Comprimento | 16.9 pol 429 mm |
| Altura Total | 8.7 pol 221 mm |
| Diâmetro do Pino | 1.6 pol 40 mm |
| Classe da Máquina | Miniescavadeiras de 2 Toneladas Miniescavadeiras de 2 Toneladas |
| Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita