Visão Geral
Aumentam a versatilidade da máquina e melhoram a produção total.
Especificações-chave
Exibição 1-6 de 5
| Peso | 31.7 lb 14.4 kg |
| Largura | 7.2 pol 182 mm |
| Comprimento | 11.7 pol 297 mm |
| Altura Total | 7 pol 179 mm |
| Diâmetro do Pino | 1.2 pol 30 mm |
| Classe da Máquina | Miniescavadeiras de 1 a 2 Toneladas Miniescavadeiras de 1 a 2 Toneladas |
| Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita