Hidráulico de 8 toneladas

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Largura total

Unidades:
Largura Total 14.6 pol 370.0 mm Less

Altura geral 23.5 pol 598.0 mm Less
Aprox. 436.5 lb 198.0 kg Less
Comprimento da ferramenta de trabalho 24.5 pol 622.0 mm Less
Drive Method Atuador giratório helicoidal Atuador giratório helicoidal Less
Fluxo hidráulico 19-26,5 lpm (5-7 gpm) 19-26,5 lpm (5-7 gpm) Less
Largura Operacional 14.6 pol 370.0 mm Less

Acoplador de pressão hidráulica

Acoplador de pressão hidráulica 4641.0 lb/pol² Less

Atuador de pressão hidráulica

Atuador de pressão hidráulica 3000.0 lb/pol² 207.0 bar Less