Acoplador Tipo S de Conexão Hidráulica HCS60: 676-8836

Acoplador Tipo S de Conexão Hidráulica HCS60: 676-8836 Acopladores Tipo S de Conexão Hidráulica

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classe da Máquina
12-19
12-19
Altura
15.4 pol
391 mm
Peso
342 lb
155 kg

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 5

Fluxo Hidráulico Melhor

Fluxo Hidráulico Melhor

  • Os acoplamentos são usinados e dimensionados para o desempenho de alto fluxo exigido pelos acessórios hidromecânicos.
  • Um fluxo hidráulico melhor resulta em ganhos de eficiência de combustível pela contrapressão reduzida.
  • A mola fechada evita a contaminação do sistema hidráulico.
  • As conexões de fluido durável e confiável criam um sistema para fluxo de fluido hidráulico e nenhuma oportunidade para derramamentos durante a troca de ferramenta.
  • Mangueiras roteadas internamente no suporte e acoplador usam menos mangueiras externas, reduzindo os custos gerais de mangueira e reparo.
Trocar Acessórios Mais Rapidamente

Trocar Acessórios Mais Rapidamente

  • A troca de acessórios por acopladores de conexão hidráulica é 98% mais rápida do que a pinada.
  • O uso de acopladores de conexão hidráulica, em vez de acopladores mecânicos, economiza 96% do tempo na troca de acessórios.
  • O projeto da desconexão rápida melhora a vida útil e é de fácil manutenção.
  • O projeto da tampa de cobertura e a vedação adiciona proteção aos acoplamentos e evita a contaminação do sistema hidráulico.
  • A posição usinada das válvulas de desconexão rápida na ferramenta e no suporte garante uma conexão hermética e confiável, o que limita a chance de vazamentos ou danos.
  • Os acoplamentos de desconexão rápida são instalados na mesma direção da força de travamento com um flange sólido para garantir um encaixe firme. Sem anéis de travamento ou porcas que aumentam as chances de peças soltas ou quebradas.
Segurança Líder do Setor

Segurança Líder do Setor

  • Recursos de segurança líderes do setor em tecnologia de sensores.
  • O travamento seguro do acoplador está em conformidade com o padrão europeu de segurança EN474 atualizado.
  • Mantenha todos no local de trabalho mais seguros. O operador permanece seguro na cabine e nenhuma assistência é necessária para conectar ou desconectar as mangueiras hidráulicas durante as trocas de acessórios.
  • Várias medidas eletrônicas e mecânicas mantêm a fixação segura, mesmo se ocorrer uma perda de pressão.
  • O operador tem confirmações visuais e sonoras da conexão bem-sucedida do acessório no interior da cabine.
  • O projeto de cunha de travamento resistente mantém as conexões firmes e no lugar durante o uso.
Versatilidade Adicional

Versatilidade Adicional

  • Mudança de acessório com um acoplador de conexão hidráulica:
    • Mudanças rápidas significam que os operadores vão utilizar acessórios apropriados para tarefas e aplicações, aumentando a produtividade geral e estendendo a vida útil dos acessórios.
    • A capacidade de trocar acessórios facilmente pode reduzir o número de máquinas necessárias para um trabalho.
    • Mudanças rápidas de acessórios com a interface de conexão hidráulica vão economizar tempo em relação a acopladores estáticos ou acessórios pinados.
  • O conector elétrico permite funcionalidade completa ao trabalhar em combinação com mecanismos de rotação/inclinação, caçambas de inclinação para limpeza de valas, trituradores ou outros acessórios com chicotes eletrônicos para sensores de nivelamento ou funções de ferramentas.
  • Cada acoplador vem de fábrica com um gancho de levantamento com capacidade para levantar 5, 8 ou 10 toneladas, dependendo da classe de tamanho.
Aumente a Eficiência e a Produtividade com Tecnologias Integradas

Aumente a Eficiência e a Produtividade com Tecnologias Integradas

  • O localizador de acessórios Cat® PL161 faz o rastreio dos acessórios em todo o local de trabalho com visibilidade de localização por Bluetooth.
  • Monitore o uso dos acessórios capturando as horas de trabalho reais para um planejamento de manutenção mais inteligente.
  • Visualize as máquinas e os acessórios juntos no VisionLink™ para ter total visibilidade e gerenciamento da frota.
  • Projeto resistente e livre de manutenção com uma bateria com até dois anos de duração.

Especificações de Produto para Acoplador Tipo S de Conexão Hidráulica HCS60: 676-8836

Classe da Máquina 12-19 12-19
Altura 15.4 pol 391 mm
Comprimento 29.6 pol 751 mm
Largura 16.1 pol 408 mm
Peso 342 lb 155 kg
Capacidade do Gancho de Levantamento 5 ton (US) 5 ton (US)
Pressão de Operação Máxima 5076 lb/pol² 350 bar
Conectores Hidráulicos de 3/8 pol (Montados) 2 2
Fluxo do Conector Hidráulico de 3/8 pol 13 gpm 50 l/min
Conectores Hidráulicos de 1/2 pol (Opcionais) 1 1
Fluxo do Conector Hidráulico de 1/2 pol 21 gpm 79 l/min
Conectores Hidráulicos de 3/4 pol (Montados) 2 2
Fluxo do Conector Hidráulico de 3/4 pol 59 gpm 225 l/min

Veja como Acoplador Tipo S de Conexão Hidráulica HCS60: 676-8836 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Acoplador Tipo S de Conexão Hidráulica HCS60

Desconexões Hidráulicas Rápidas do HCS60

Garra de Demolição e Classificação trabalhando com um Acoplador HCS

Acoplador HCS conectando-se a uma Garra de Demolição e Classificação

Acoplador HCS conectando-se a uma Garra de Demolição e Classificação

Acoplador HCS conectando-se a uma Garra de Demolição e Classificação

Acoplador HCS conectando-se a uma Garra de Demolição e Classificação

Acoplador HCS conectando-se a uma Garra de Demolição e Classificação

Acoplador Tipo S de Conexão Hidráulica HCS60
Desconexões Hidráulicas Rápidas do HCS60
Garra de Demolição e Classificação trabalhando com um Acoplador HCS
Acoplador HCS conectando-se a uma Garra de Demolição e Classificação
Acoplador HCS conectando-se a uma Garra de Demolição e Classificação
Acoplador HCS conectando-se a uma Garra de Demolição e Classificação
Acoplador HCS conectando-se a uma Garra de Demolição e Classificação
Acoplador HCS conectando-se a uma Garra de Demolição e Classificação

Confira as Ofertas Atuais para  Acoplador Tipo S de Conexão Hidráulica HCS60: 676-8836

Exibir Mais Ofertas