Articulação DB

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

O Acoplador Cat estilo "Pega Pino" (Pin Grabber) expande tanto a frota quanto as oportunidades de negócio, adicionando versatilidade às escavadeiras 330, 336 ou 340. Adequado para uso com uma ampla variedade de acessórios Cat, este acoplador garante a você a confiança necessária para realizar o trabalho.

Unidades:
Heaped Capacity 1370.0 lb 621.0 kg Less
Largura da interface da máquina 23.2 pol 590.0 mm Less
Limite de Carga Útil do Olhal de Levantamento 15.0 ton (US) 14.0 ton (US) Less
Largura da interface do acessório 15.0 pol 380.0 mm Less

Confiança no Local de Trabalho

Você pode ter total confiança de que os acessórios estão corretamente conectados enquanto trabalha, do engate ao desengate. Indicadores visuais e sonoros localizados no assento do operador ajudam a assegurar o acoplamento do acessório. A hidráulica, os mecanismos internos do acoplador e as forças de escavação da escavadeira Cat trabalham juntos para garantir que o acessório permaneça engatado. O Acoplador Cat estilo "Pega Pino" (Pin Grabber) atende ou excede os padrões de segurança aplicáveis, permitindo que você trabalhe em qualquer lugar do mundo: EN 474-1:2006 +A4:2014, ISO/DIS 13031.2:2014, Padrão Australiano AS4772-2008, WorkCover NSW Position Paper WC01158: "Fornecimento, instalação e uso de engates rápidos semiautomáticos em escavadeiras ou retroescavadeiras".

Carga Útil e Potência

Esse acoplador tem o peso certo para permitir grandes cargas úteis da caçamba. O acoplador tem o tamanho certo para manter uma excelente força de desagregação e potência de escavação.

Faça Mais com o Equipamento

Movimente materiais, compacte solos, quebre rochas e muito mais. Assuma novos trabalhos. Expanda as novas oportunidades de negócio.

Torne a Frota Mais Produtiva

Uma escavadeira pode compartilhar uma variedade de acessórios com escavadeiras de tamanhos similares. O gerenciamento de ativos acaba de ficar um pouco mais fácil.

Voltar ao Trabalho

O operador troca acessórios em questão de segundos, não em minutos. Você pode voltar ao trabalho mais cedo, reduzindo o tempo de inatividade.

Facilidade de Uso

O Acoplador Cat estilo "Pega Pino" (Pin Grabber) é fácil de ativar, engatar e desengatar. Os procedimentos de operação são simples e fáceis de aprender. Trata-se da maneira mais fácil de aumentar a produtividade em cada local de trabalho.